Série SMC en Polycarbonate

See Série SMC en Polycarbonate Products

Le coupleur de la série SMC en polycarbonate à verrouillage baïonnete procure une alternative fiable et plus sûre aux raccords Luer. Le dessin du coupleur permet une rotation libre des tubes lorsque le système est connecté. Ce point très important évite à la fois les possibilités de pliure par enroulement incontrolé du tube et déconnexion accidentelle durant l'utilisation.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Verrouillage baïonnette Evite les déconnexions accidentelles
Rotation libre Elimine le pliage des tubes
Plus sûr, évite les mauvaises connexions Pas de connexion avec des raccords Luer

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'à 6,9 bar (100 psi)
Température de service: -40°C jusqu'à 121°C (-40° F jusqu'à 250°F)

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate, USP Classe VI, ADCF
clapet d’obturation baïonnette: Polycarbonate, USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Buna-N, USP Class V, ADCF

Autres

Couleur (Eléments principaux): Violet translucide
Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu'à 3,2mm DI / de 1/16" jusqu'à 1/8" DI

Cv Value

Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
*REMARQUE: Pour les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

Filters

SMF0191

SMF0191

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

SMF0291

SMF0291

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

SMM0191

SMM0191

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SMM0291

SMM0291

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SMC0191

SMC0191

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set

SMC0291

SMC0291

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set