Biopharma’s Largest Aseptic Connector Now Available

Introducing the AseptiQuik W Series Connectors, the industry’s largest genderless aseptic connectors. The new 1-1/2 inch flow path solution can easily transfer hundreds of liters per minute to significantly reduce fluid transfer time across the bioprocess.

Learn about the product

of

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
Kataloge & Produktblätter

Falschverbindungen und Schlauchwirrwarr vermeiden

Es ist wichtig, Falschverbindungen und Schlauchwirrwarr zu vermeiden. CPC bietet viele Möglichkeiten, um Anwender und Geräte zu schützen und zu unterbinden, dass Druckluft- und Gasleitungen nicht an gefährliche Chemikalien-Leitungen angeschlossen werden oder Luftleitungen von Blutdruckmanschetten nicht versehentlich mit In-Vitro-Anschlüssen verbunden werden. Einige Verbinder, wie die der SRC-Serie sind so konzipiert worden, damit sie nicht an andere Anschlüsse, wie Luer verbunden werden. Eine andere Möglichkeit Falschverbindungen zu vermeiden ist die Farbkodierung.

CPC bietet eine Vielzahl an Produktvarianten mit Farbkodierung an. Einige der Standardprodukte können farbig getaucht werden, um eine visuelle Unterscheidung unterschiedlicher Verbindungen zu gewährleisten.

Mehrfach-Verbinder wie die Serien Twin Tube™, Sixtube™ or Tentube™ können bis zu zehn Schlauchverbindungen mit einem Konnektor verbinden. Zudem können Hybrid-Konnektoren Flüssigkeiten, Luft und Elektronik in einem Verbinder kombinieren, um so eine sichere Verbindung mehrerer Leitungen ganz einfach herzustellen und Schlauch-Wirrwarr zu vermeiden. Falschverbindungen können zudem mit mechanisch und farblich kodierten Messingkupplungen vermieden werden oder durch das Kombinieren unterschiedlich großer Standardkupplungen, um so die Leitungen für den Anwender deutlich zu unterscheiden. Nachstehende Richtlinien können helfen:

• Verwenden Sie ein MC/PMC-Kupplungsset bzw. ein LC/PLC-Kupplungsset
• Verwenden Sie eine Plattenmontage-Kupplung neben einem Plattenmontage-Stecker
• Verwenden Sie ein APC- und ein PLC-Kupplungspaar
• Verwenden Sie Mehrfach-Montage-Kupplungen (und verbinden 3-5 Leitungen gleichzeitig)

Back to Top