Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

FFC35-Serie

See FFC35-Serie Products

Die Kupplungen der Serie FFC35 mit 1/2" Nennweite haben doppelt so hohen Durchfluss wie die Kupplungen der Serie HFC. Die Kupplungen haben eine glatte Durchgangsöffnung, die den Durchfluss verbessert und Verwirbelungen minimiert. Der verwendete Werkstoff Polysulfon ist für höchste Ansprüche ausgelegt und zeichnet sich neben seiner hohen Belastbarkeit durch chemische

Beständigkeit und Autoklavierbarkeit aus. Das ergonomische Design und eine große, geschützte Entriegelungstastenfläche gewährleisten zuverlässige Verbindungen bei einfachster Handhabung und problemloser Anwendung.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Ohne Ventile Außerordentlich hohe Durchflussmenge
Polysulfon-Werkstoff Hoch belastbar und autoklavierbar
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,6 bar (125 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C / -40°F bis 280°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Polysulfon
Entriegelungstaste: Polysulfon
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
GHT Innengewinde-Dichtung: FDA Buna-N
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
O-Ringe: FDA Buna-N

Other

Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: 19,0mm ID (3/4" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 187,31 max. (Cv ~ 13.00 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

Filters

FFC161235

FFC161235

3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

FFC171235

FFC171235

3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

FFC221235

FFC221235

3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

FFC24835

FFC24835

1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert