Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

PLC12-Serie

See PLC12-Serie Products

Die PLC12-Kupplungsserie deckt eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Sie sind mit 1/8" und 1/2" nominaler Nennweite lieferbar. Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse -  Ihre erste Wahl für einfache Handhabung und Montage.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile

Polypropylen

Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar

EPDM O-Ringe Für größere chemische Beständigkeit
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand

Integrierte Anschlüsse

Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis160°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: EPDM

Other

Farbe: Beige
Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5 mm ID (1/4" und 3/8" ID)

IdentiQuik Specifications

RF Communication Range: Approximately 1”
Interface: RS232 & USB
Operating Voltage: RS-232: 8-24V
USB: 5V
Power Consumption: 1.2W maximum
RFID Tag: ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable
Temperature: 32oF to 150oF (0oC to 65oC)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~1.40 max.)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.
Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

Products

/

Filters

No available filters

PLC1200612

PLC1200612

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC1600412

PLC1600412

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC1600612

PLC1600612

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC1700412

PLC1700412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC1700612

PLC1700612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PLCD1600412

PLCD1600412

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD1600612

PLCD1600612

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

IPLCDT2200400

IPLCDT2200400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

PLC2000612

PLC2000612

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC2200412

PLC2200412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC2200612

PLC2200612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC2300412

PLC2300412

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

PLC2300612

PLC2300612

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

PLC4200412

PLC4200412

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC4200612

PLC4200612

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD4200412

PLCD4200412

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD4200612

PLCD4200612

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert