Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

BQ45GL

See BQ45GL Products

Die Kappen der BQ45GL-Serie haben einen integrierten Konnektor mit unterschiedlichen Anschlussvarianten: entweder Kupplung, Stecker oder FitQuik®-Verbinder; der Deckel passt auf Flaschen mit GL-45-Gewinde.

Kappen der BQ45GL-Serie haben eine hydrophobe Entlüftungsöffnung, eine Polyethylen-Dichtung und an der Unterseite einen Stutzen für den Schlauch, der zum Boden führt. . Sind die Schnellverschlüsse in die Flaschendeckel bereits integriert, wird der Austausch von Labor-Verbrauchsmaterialien einfach und schnell.

Produkte & Downloads

 

Vormontierter Schnellverschluss

Gewährleistet Abdichten der Flasche (auch ohne Dichtring)

Hydrophobes Entlüftungsventil

Sauberes Fluid-Handling, Kuppeln und Entkuppeln – saubere Entnahme und Ersatz von Flüssigkeiten

Polyethylen-Dichtring Ermöglicht eine Entnahme ohne versehentliches Verschütten

Integrierte Schlauchtülle

Ermöglicht den Anschluss eines Tauchrohres mit 1/4“ ID

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebstemperatur: Von 0°C bis 49°C (von 32°F bis 120°F)

Materialien

Kappe: HDPE
Dichtung: LDPE
Entlüftung: Hydrophobes PTFE
Schnellkupplung: Polypropylen, mit Federn aus 316 Edelstahl und EPDM O-Ringen
FitQuik-Verbinder: Polypropylen

Other

Farbe: Blau
Schlauch-Anschlüsse: FitQuik-Verbinder: 6,4mm AD (1/4“ AD)
Steigrohr: 6,4mm ID (1/4“ ID)
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

Filters