Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

BQ45GL

See BQ45GL Products

Les bouchons des flacons de la série BQ45GL comprennent un coupleur à déconnexion rapide ou un connecteur FitQuik® intégré à un bouchon conçu pour les flacons 45GL. La série BQ45GL comprend un évent hydrophobe, un joint d'étanchéité en polyéthylène et un raccord cannelé pour installer un tube plongeur. L'ajout d'une déconnexion rapide aux flacons de produits permet de mieux sécuriser et d'accélérer la manipulation des produits consommables en laboratoire. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Déconnexion rapide installée en usine

Garantit que le capuchon adhère correctement au flacon (même sans bague d’étanchéité)

Évent hydrophobe

Encourage un protocole approprié de gestion des fluides pour assurer une déconnexion facile et remplacer ou recharger les consommables à l’emplacement approprié

Joint en mousse de polyéthylène Permet une distribution depuis le conteneur tout en évitant des déversements accidentels

Raccord cannelé intégral

Permet d’installer un tube plongeur dont le diamètre intérieur est de 6,4mm

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Température de service: de 0°C jusqu’á 49°C (de 32°F jusqu’à 120°F)

Matériaux

Capuchon: HDPE
Joint: LDPE
Event: PTFE hydrophobe
Raccords: Polypropylène, avec ressorts en inox 316 et joints EPDM
Raccord FitQuik: Polypropylène

Autres

Couleur: Bleu
Raccordement de tubes: Raccord FitQuik : 6,4mm DI
Tube plongeur : 6,4mm DI
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

Filters