Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

HFC12-Serie

See HFC12-Serie Products

Der Durchfluss der patentierten HFC-12 Serie mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar. Die kompakten und leichten HFC-Kupplungen ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen

Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei kompakter Größe
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
Polypropylen Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien HFC35 und HFC57

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,2 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Polypropylen

Other

Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (von 3/8" bis 3/4" ID)
Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD +0,25mm/-0,00mm

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
Kv~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.
Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

Products

Filters

HFC12612

HFC12612

3/8 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC12812

HFC12812

1/2 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC13812

HFC13812

1/2 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC161012

HFC161012

5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC161212

HFC161212

3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC16612

HFC16612

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC16812

HFC16812

1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC171012

HFC171012

5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC171212

HFC171212

3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC17612

HFC17612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC17812

HFC17812

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFCD12612

HFCD12612

3/8 Compression Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD12812

HFCD12812

1/2 JACO Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD161012

HFCD161012

5/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD161212

HFCD161212

3/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD16612

HFCD16612

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD16812

HFCD16812

1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD171012

HFCD171012

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD171212

HFCD171212

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD17612

HFCD17612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD17812

HFCD17812

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFC20612

HFC20612

3/8 JACO Non-Valved Coupling Insert

HFC221012

HFC221012

5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC221212

HFC221212

3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC22612

HFC22612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC22812

HFC22812

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC231212

HFC231212

3/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

HFC23612

HFC23612

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

HFC23812

HFC23812

1/2 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

HFC24612

HFC24612

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

HFC24812

HFC24812

1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert

HFC43812

HFC43812

1/2" Elbow Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD221012

HFCD221012

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD221212

HFCD221212

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22612

HFCD22612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22812

HFCD22812

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD231212

HFCD231212

3/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

HFCD23612

HFCD23612

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

HFCD23812

HFCD23812

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

HFCD421212

HFCD421212

3/4" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD42612

HFCD42612

3/8" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD42812

HFCD42812

1/2" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD43812

HFCD43812

1/2" Elbow Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

621200

621200

Panel Mount Gasket (HFC35 & 57, HFC12)