Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série HFC12

See Série HFC12 Products

La série HFC12 apporte un dèbit comparable à beaucoup de coupleurs d'un diamètre de passage de 1/2" pour un passage effectif de 3/8". Compacts et légers, les coupleurs HFC remplacent dans de nombreuses applications les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants, Un design ergonomique, ainsi qu'un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d'un volume résiduel faible.

Les coupleurs HFC12 sont aussi disponibles dans des versions conformes à la norme NSF.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Clapet performant Plus de débit dans une taille compacte
Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
Matériau Polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Compatible Avec des coupleurs des séries HFC35 et HFC57

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 4.2 bar (60 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F

Matériau

Eléments principaux et clapet: Polypropylène
clapet d’obturation: Polypropylène
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: EPDM
Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
Ecrou, coiffe, virole: Polypropylène

Autres

Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
Raccordement de tubes: de 9,5mm jusqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
Raccordement de terminaison à coiffe: DE 9,5mm ou DE 12,7mm,+0,25mm/-0,00 mm

Cv Value

Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
Based on sealing performance after 72 hours of exposure to pressure and temperature.

Products

Filters

HFC12612

HFC12612

3/8 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC12812

HFC12812

1/2 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC13812

HFC13812

1/2 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC161012

HFC161012

5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC161212

HFC161212

3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC16612

HFC16612

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC16812

HFC16812

1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

HFC171012

HFC171012

5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC171212

HFC171212

3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC17612

HFC17612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFC17812

HFC17812

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

HFCD12612

HFCD12612

3/8 Compression Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD12812

HFCD12812

1/2 JACO Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD161012

HFCD161012

5/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD161212

HFCD161212

3/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD16612

HFCD16612

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD16812

HFCD16812

1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

HFCD171012

HFCD171012

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD171212

HFCD171212

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD17612

HFCD17612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD17812

HFCD17812

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFC20612

HFC20612

3/8 JACO Non-Valved Coupling Insert

HFC221012

HFC221012

5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC221212

HFC221212

3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC22612

HFC22612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC22812

HFC22812

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC231212

HFC231212

3/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

HFC23612

HFC23612

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

HFC23812

HFC23812

1/2 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

HFC24612

HFC24612

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

HFC24812

HFC24812

1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert

HFC43812

HFC43812

1/2" Elbow Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD221012

HFCD221012

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD221212

HFCD221212

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22612

HFCD22612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22812

HFCD22812

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD231212

HFCD231212

3/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

HFCD23612

HFCD23612

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

HFCD23812

HFCD23812

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

HFCD421212

HFCD421212

3/4" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD42612

HFCD42612

3/8" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD42812

HFCD42812

1/2" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

HFCD43812

HFCD43812

1/2" Elbow Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

621200

621200

Panel Mount Gasket (HFC35 & 57, HFC12)