Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik X

See Connecteur AseptiQuik X Products

Les connecteurs AseptiQuik® X de taille de 1" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications grand débit, même dans les environnements non stériles. Le design "TOURNER-TIRER-TOURNER" de l'AseptiQuik réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec toute une gamme de solutions avec un débit 1” ; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Conception TOURNER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Languette à TIRER

Permettent un enlèvement simultané et sécuritaire des deux membranes

Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
Bague de fermeture intégrée Assure une connexion finale et prévient un désassemblage
Click Colder Confirmation audible des étapes de connexion effectuées

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Valeur Kv: Kv~207,46 max.

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate (blanc)
Bague de fermeture: Polycarbonate, PVDF (bleu)
Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Bouchon de protection: Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

Autres

Raccordements: 19mm et 25,4mm DI / 3/4" et 1" DI (cannelé), 1-1/2" sanitaire

Cv Value

Kv ~207,46max. (Cv ~ 14.4 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

Filters

AQX17012HT

AQX17012HT

3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature

AQX17016HT

AQX17016HT

1 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature

AQX33024HT

AQX33024HT

1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body, High Temperature

AQX22012HT

AQX22012HT

3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert, High Temperature

AQX22016HT

AQX22016HT

1 Hose Barb AseptiQuik Insert, High Temperature

AQX44024

AQX44024

1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert

AQX44024HT

AQX44024HT

1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert, High Temperature