Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

DrumQuik PRO

See DrumQuik PRO Products

DrumQuik® PRO transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Désaccouplé: du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi)
Couplé: du vide jusqu’à l’évaluation du fût
Température de service: Embout du fût: de -29°C jusqu’à 49 °C (-20°F jusqu’à 120°F)
Coupleur: HDPE, de 0°C jusqu’à 49°C (32°F jusqu’à 120°F)

Matériau

Embout du fût & tube plongeur: Polyéthylène vierge (HDPE)
Bouchon de transport: Polyéthylène vierge (HDPE), KFM
Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)
Joints: Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère
Joint du bouchon: Polyoléfine, EPDM, FKM
Joint du bouchon de transport: EPDM, FKM

Spécifications des couples de serrage

2" Buttress: 27 Nm (20ft-lbs)
BCS 56x4: 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en plastique): 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en acier): 20 Nm (15ft-lbs)
Bouchon de transport: serré à la main
Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d'après les applications et besoins spécifiques.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.