Connecteur AseptiQuik G

See Connecteur AseptiQuik G Products

Les connecteurs AseptiQuik® G assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif de l'AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine et offre un grand choix de tailles de 1/8'' à 1 1/2''. La conception robuste des connecteurs stériles permettent aux utilisateurs d'utiliser des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

Produits et leur téléchargement

CaracteristiquesAvantages
Designe sans genreSpécification facile des systèmes single-use avec une seule référence sans connecteur femelle ou male
Construction robustePerformance fiable et répétable sans équipement necessaire
TOURNER-CONNECTER-TIRERProcessus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Languettes à TIRER intégrées pour protectionLanguettes à tirer servant comme protection et réduisent la complexité ainsi elles permettent un enlèvement simultané des deux membranes
Le Click CPCConfirmation audible des étapes de connexion effectuées
Comptibilité chimiqueAseptiQuik PPSU : Les connecteurs peuvent être utilisés dans une gamme plus vaste d’applications, compatibilités chimiques étendues
Echelle de pHAseptiQuik PPSU : compatible aved de nombreuses connexions dans les process downstream dans une zone de pH de 2 à 12

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pendant 48 heures
Température: De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu‘à 104°F)

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF (version standard & haute température)
Polyphenylsulfone – PPSU, USP classe VI, ADCF (AQG version PPSU)
Languettes à tirer/protection: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version haute température), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (violet, version PPSU), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylène (version standard, version haute température), USP Classe VI, ADCF
Polyethersulfone hydrophobe avec bande en PTFE (version haute température), USP Classe VI

Méthodes de stérilisation

rayons gamma (bleu, version standard & violet, version haute performance): Jusqu‘à 50 kGy
Autoclave (blanc, version haute température): un cycle jusqu‘à 130°C (266°F) pendant 60 minutes

Autres

Diamètre de raccordements: 6,4mm 9,5mm 12,7mm 19,00mm DI cannelés (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" DI)

Cv Value

Kv ~ 25,07 (Cv ~ 1.74) pour tubes 6,4mmDI /1/4" DI des deux
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
Ce graphique est indicatif et est destiné à donner une idée générale des performances de chaque ligne de produits. La zone ombrée du graphique représente la zone operatoire de la gamme de produit. En fonction du dimensionnel et spécifications exactes du connecteur les valeurs peuvent diminuer considérablement dans la partie ombrée.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

Filters

AQG17104

AQG17104

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17106

AQG17106

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17108

AQG17108

1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17112

AQG17112

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG33112

AQG33112

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG33124

AQG33124

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17004

AQG17004

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17004HT

AQG17004HT

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17006

AQG17006

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17006HT

AQG17006HT

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature

AQG17008

AQG17008

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17008HT

AQG17008HT

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17012

AQG17012

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17012HT

AQG17012HT

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17MPC

AQG17MPC

Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert

AQG17MPCHT

AQG17MPCHT

Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert, High Temperature

AQG33012

AQG33012

3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG33012HT

AQG33012HT

3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG33024

AQG33024

1½" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG33024HT

AQG33024HT

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body