Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

AseptiQuik L

See AseptiQuik L Products

Les connecteurs AseptiQuik® de 3/4" et 1" et leurs connecteurs sanitary de 1 1/2" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications exigeantes - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Conception neutre Spécification facile des systèmes « single-use » avec une seule référence pour connecteur femelle et mâle
Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
TOURNER-CLICKER-TIRER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Languettes à TIRER intégrées Languettes servent de protection et assurent le retrait simultané des deux membranes
Clic CPC Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
Compatibilité chimique AseptiQuik PPSU : Les connecteurs peuvent être utilisés dans une gamme plus vaste d’applications, compatibilités chimiques étendues
Echelle de pH Echelle de pH    AseptiQuik PPSU : compatible avec de nombreuses connexions dans les process downstream dans une zone de pH de 12 à 12 

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pendant 48 heures
Température: De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu‘à 104°F)

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate (blue, standard version), USP Class VI, ADCF
Polycarbonate (white, HT version), USP Class VI, ADCF
Languettes à tirer/protection: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone(transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI, ADCF, PTFE strip sticker
Conformité: RoHS

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: un cycle jusqu‘à 130C pendant 60 minutes

Autres

Couleur: Blanc (moulé par injection)
Diamètre de raccordements: 19,0mm DI (3/4” DI) 25,4mm DI (1” DI) 1½" Sanitary

Cv Value

Cv~14.4 max
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

AQL17012

AQL17012

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17012HT

AQL17012HT

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL17016

AQL17016

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17016HT

AQL17016HT

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL17112

AQL17112

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17116

AQL17116

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL33024

AQL33024

1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL33024HT

AQL33024HT

1½" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL33124

AQL33124

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body