Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

AseptiQuik W

See AseptiQuik W Products

Les connecteurs AseptiQuik® W sans genre avec un diamètre nominal de 38,1mm / 1,5” assurent une connexion stérile rapide et simple, pour une production à grande échelle. La conception sans genre avec des diamètres de tubes intérieurs de 23,4mm, 31,8mm et 38,1mm (1”, 1 1/4” et 1 1/2”) réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La construction robuste de nos connecteurs stériles permet aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de tri- clamp et de dispositifs de serrage. Les sociétés biopharmaceutiques peuvent profiter de solutions flexibles pour leur production à grande échelle avec le niveau de qualité et les disponibilités qu’ils attendent du premier fournisseur de connections à usage unique.  

Produits et leur téléchargement

 

Caractéristiques Avantages
Conception sans genre Spécification facile des systèmes single-use avec une seule référence pour connecteur femelle et mâle
TOURNER - ALIGNER - TIRER - CLIPSER Processus intuitif de connexion en qutre étapes reduit le risque d'erreur
Loquets securisés situés sur le côté du connecteur Rendent le connecteur plus robuste pour diverses applications 
Languettes à tirer avec membrane intégrée Permettent un enlèvement simultané et sécurisé des deux membranes
Un second composant n'est pas nécessaire Raccordement stérile sans outil supplémentaire
Série AseptiQuik avec le plus grand débit (1,5" débit nominal) Plus grande efficacité du procédé en augmentant les débits de médias

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions Operationelles

Pression de service :

Jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
Jusqu'à 5,1 bar (75 psi) pour 48 heures

Température d'utilisation : De 1°C jusqu'à 40°C (de 34°F jusqu'à 104°F)
Coefficient de débit : Valeur Cv : de 39 jusqu'à 118
Raccordements (Taille) : 25,4mm, 31,8 mm, 38,1 mm DI cannelé (1", 1 1/4", 1 1/2" ),  1 1/2" sanitaire

Materiau :

Connecteur : Polycarbonate (blanc)
Clip de transport :         Polycarbonate (transparent)
Languettes à tirer : Polycarbonate (blanc, version haute température)
Guides de languettes : Polyphenylsulfone (gris)
Loquet situé sur le côté du connecteur Polyphenylsulfone (bleu)
Joints toriques : Silicone (claire), catalysé au platine
Membranes : Polyethersulfone hydrophobe (version haute température) avec sticker en PTFE

Methodes de sterilisation :

Rayons gamma : Jusqu'à 50 kGy 
Autoclave (version haute température HT) : Jusqu'à 130°C (266°F) pour 60 minutes

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C'est au client qu'incombe la responsabilité de déterminer l'adéquation des produits Colder dans un domaine d'usage donné. 

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

Filters

AQW17016

AQW17016

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W Connector Body

AQW17016HT

AQW17016HT

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

AQW17020

AQW17020

1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W Connector Body

AQW17020HT

AQW17020HT

1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

AQW17024

AQW17024

1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W Connector Body

AQW17024HT

AQW17024HT

1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

AQW33024

AQW33024

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W Connector Body

AQW33024HT

AQW33024HT

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body