Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série HFC39

See Série HFC39 Products

Les coupleurs de la série HFC39 procurent la possibilité de débranchement aseptique. Des clapets d'obturation automatiques ferment  la voie de passage avant la déconnexion complète et protègent ainsi des fluides onéreux supprimant en même-temps la necessité d'avoir recours à des colliers de serrage ou à des machines à souder pour tubes. Un verrou facile à utiliser permet une connexion sûre et sans fuites et donne aux utilisateurs la possibilité de faire une déconnexion avec une seule main.

Caractéristiques Avantages
Clapets d'obturation automatique Déconnexion aseptique pour des systèmes préstérilisés
“Click” audible Confirme que la connexion est assurée
Poids léger Intégration facile avec des assemblages de tube jetables
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'à 8,6 bar (125 psi)
Température: -40°C jusqu'à 138°C / -40°F jusqu'à 280°F

Matériau

Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Ressorts: Acier inoxydable 316

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu'à 50 kGy. Stérilisation couplé ou non-couplé.
Autoclave: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes. Jusqu'à 25 répétitions for des unités non-couplées et un cycle pour des unités couplées.

Cv Value

Kv ~ 23,05 max. (Cv ~ 1.6 max.)
Kv ~ 21,61 max. (Cv ~ 1.5 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

HFCD17439M

HFCD17439M

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD17639M

HFCD17639M

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFCD17839M

HFCD17839M

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

HFC22439M

HFC22439M

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC22639M

HFC22639M

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFC22839M

HFC22839M

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22439M

HFCD22439M

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22639M

HFCD22639M

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

HFCD22839M

HFCD22839M

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert