Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série LC NSF

See Série LC NSF Products

Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène.

Caractéristiques Avantages

Matériau Laiton

Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

 

 

Chromé Aspect ésthétique
Version haute température (HT)
en option
Température de service maximale 204°C (400°F) 

Compatible

Avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationnelles (Transfert de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau

Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Clapet: Acetal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Chrome

Autres

Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

Cv Value

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Products

Filters

70200

70200

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16004 NSF)

70300

70300

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)

70800

70800

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)

71200

71200

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

74600

74600

1/4 NPT Valved Coupling Body (LCD10004 NSF)

74900

74900

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10006 NSF)

75000

75000

3/8 NPT Valved Coupling Body (LCD10006 NSF)

75400

75400

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12004 NSF)

75700

75700

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16006 NSF)

75800

75800

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16006 NSF)

76200

76200

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (LCD13006 NSF)

76300

76300

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17004 NSF)

76400

76400

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17006 NSF)

76500

76500

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17006 NSF)

70100

70100

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)

70400

70400

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)

70500

70500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)

70900

70900

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)

71300

71300

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)

71400

71400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)

71500

71500

1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)

71700

71700

1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD26004 NSF)

72300

72300

3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)

72900

72900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

73000

73000

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42004 NSF)

73200

73200

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42006 NSF)

73400

73400

1/4 PTF Valved Coupling Insert (LCD20004 NSF)

73600

73600

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (LCD20006 NSF)

73800

73800

5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22005 NSF)

73900

73900

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22006 NSF)

74400

74400

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (LC23004 NSF)