Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

UDC

See UDC Products

Le coupleur de distribution universelle (UDC)  de diamètre de passage de 3/8" offre un raccord universel pour orifice de 38mm. Intégrez un système de couplage rapide aux systèmes de conditionnement en gros dont des bag-in-box (BIB) et autres conditionnements flexibles et rigides. Des clapets d'obturation éliminent pratiquement la perte de fluide coûteux ou dangéreux. Une conception ergonomique et un large verrou protégé en font un coupleur facile à saisir et simple à faire fonctionner.

Le système universel de distribution est disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour la distribution de liquides, de condiments ou autres aliments.

La série UDC est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides couteux.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Bouchon universel 38mm

Compatible avec la plupart des systèmes de distribution

 

Clapets non-spill

Réduit la perte de fluide

Verrou protegé

Elimine des déconnexions accidentelles

Technologie RFID (seulement iUDC) Support maintenir garantie, intégrité, protection de marque

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: 20" Hg Vacuum to 15 psi, 1 bar (body only)
Température: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F

Matériau

Composants principaux et clapet: Polypropylène
Thumb latch: Polypropylène
Ressorts: Acier inoxydable 316
Joints toriques (applications alimentaires): Silicone, Buna-N et EPDM
Adapteur CIP: Acétal
Taille de fermeture: SP-400 38mm

Autres

Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé

Spécifications IdentiQuik

Portée de communication RF: Environ 1”
Interface: RS232 & USB
Voltage nominal: RS-232: 8-24V
USB: 5V
La consommation d’énergie: 1.2W maximum
Etiquette RFID: ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmable
Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

Cv Value

Kv ~ 30,27 max. (Cv ~ 2.1 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Products

/

Filters

No available filters

95100

95100

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

95400

95400

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

95600

95600

1/2 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

97600

97600

1/2 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

97700

97700

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

97800

97800

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

98100

98100

5/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

98500

98500

3/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

98600

98600

3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

98700

98700

3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

99000

99000

3/8 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99200

99200

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body Assembly Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99300

99300

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99400

99400

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

IUDCDTCN3800

IUDCDTCN3800

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, polypropylene

IUDCDTCN3803

IUDCDTCN3803

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, acetal

IUDCDTCS3800

IUDCDTCS3800

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, polypropylene

IUDCDTCS3803

IUDCDTCS3803

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, acetal

UDCD2204VNT

UDCD2204VNT

38mm Thread-On Valved UDC Cap, Black Acetal, EPDM Thread Seal, with Dip-tube Adapter and Vent

96000

96000

1/2 Hose Barb Non-Valved Clean In Place Adaptor (UDC) - NSF

9461300

9461300

38mm Snap In Bag Closure with FDA Silicone O-Ring (UDC) - NSF

9462000

9462000

38mm Thread-On Molded Black Bag Closure with EPDM O-Ring (UDC) - NSF

9500000

9500000

38mm Snap In Bag Closure with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

95800

95800

38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF (without Thread Seal)

95801

95801

38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF (with Thread Seal)

96400

96400

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna Without Thread O-Ring (UDC) - NSF

96401

96401

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna With Thread O-Ring (UDC) - NSF

97400

97400

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

97401

97401

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF