Série NS1

See Série NS1 Products

La série compacte NS1 avec sa conception de système fermé montre beaucoup de caractéristiques comme les clapets d'obturation zéro-goutte assurant des déconnexions pratiquement sans perte de fluides. Le plus petit coupleur sur le marché avec conception zéro-goutte est idéal pour des applications de tubes allant de mini-tube jusqu'à 1/8”. La rotation libre permet aux tubes de tourner et élime en même temps leur pliage. Le coupleur est idéal pour applications avec un grand nombre de connexions et déconnexions et sa conception ergonomique et facile d'utiliser permet une manipulation sûre et fiable.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Conception zéro-goutte Système fermé pour déconnexion sans perte de liquide
Ultra-faible inclusion d’air

Réduit les contaminations et la purge des tubes

Interface innovative

Conception ergonomique facile à opérer permet une connexion sûre et fiable

Rotation libre des tubes

Elimine le pliage des tubes

Matériaux chimiquement resistants

Solidité et fonctionnement fiables pour une variété d’applications

 

 

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 49°C / 32°F jusqu’à 120°F

Matériau

Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre, PEEK®, polypropylène
clapet d’obturation: PEEK®
Ressort: Acier inoxydable 316
Joints: EPDM

Autres

Couleur: Gris
Raccordement de tubes: De mini-tube jusqu’à 3,2mm /  1/8” ID
Volume résiduel: 0,02 ml par déconnexion à 1,0 bar (15 psi)
Inclusion: 0,01 ml par connexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

Filters

NS1D170212

NS1D170212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NS1D19042812

NS1D19042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Body

NS1D220212

NS1D220212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NS1D26042812

NS1D26042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Insert

NS1D420212

NS1D420212

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

NS1D48042812

NS1D48042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved Panel Mount Coupling Insert