Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
Catalogues Produits

Choix du joint torique

Certains joints toriques offrent une meilleure résistance chimique tandis que d'autres offrent une meilleure résistance à la chaleur ou une meilleure flexibilité à basse température. Faites le bon choix en fonction de votre application. Quelques directives concernant les différents types de joints toriques:

  • Buna-N: Matériau communément utilisé pour les joints toriques dans une plage de température comprise entre -40°C et 121°C (-40°F et 250°F).
  • EPDM: Le terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM, parfois également appelé EPR) est une famille de composants résistants aux produits chimiques. Colder utilise des EPDM durcis au peroxyde de haute qualité qui offrent une résistance exceptionnelle aux températures utilisées pour de multiples produits chimiques.
  • FFKM (Chemraz®, Simriz®, Kalrez®): Résistance chimique la plus large de tous les matériaux élastomères, combinant la résilience et la force d'étanchéité d'un élastomère à une résistance chimique proche de celle du PTFE.
  • FKM: Bien connu pour son excellente résistance à la chaleur, à l'oxydation, au vieillissement climatique et à l'ozone. Plage de température comprise entre -26°C et 204°C (-15°F et 400°F).
  • Alimentaire: Fréquemment utilisé quand il s’agit d’une application où les connecteurs transmettent produits alimentaires, boissons ou eau potable.
  • Garnitures étanches PFA & FEP en capsule: Les joints étanches en capsule associent la résilience de l'élastomère à la résistance chimique supérieure du fluoropolymère pour obtenir un joint étanche moins cher qu'un joint FKM en fluoroélastomère pur.
  • Silicone: Joints d'une bonne résistance thermique. Plage de température comprise entre -56°C et 204°C (-70° F et 400° F) avec des composants spéciaux pouvant atteindre 79°C à 232°C (175° F à 450°F). Le silicone peut également répondre aux exigences de la classe VI pour les applications de Life Sciences.

Back to Top