Catalog Catalogue produit des solutions de branchement biopharmaceutiques Le catalogue de produits biopharmaceutiques de CPC fournit des spécifications sur les connecteurs CPC conçus spécialement pour les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.
White Paper Ask The Expert Session: Single-Use Technology in Cell and Gene Therapies: FAQs Tube welding and aseptic connectors are the two main categories of aseptic fluid connection technologies available. Tube welding is an operation where a tube welder heat-welds tubes that fuse two fluid paths together to create a sterile connection.
White Paper Building Reliability Into Bioprocessing – How Component Testing Improves Consistent Performance Single-use Systems (SUS) components need to undergo a battery of tests to check that they are robust, easy-to-use, and reliable. Discover what rigorous tests performed by CPC on the SUS connectors.
White Paper Comment les branchements à usage unique font progresser le traitement aseptique Découvrez comment les connecteurs stériles contribuent à rendre les systèmes de traitement plus flexibles, plus fiables et plus rentables tout en protégeant la stérilité et l’intégrité des médias.
White Paper Comment surmonter les défis de validation dans un monde à usage unique Découvrez comment la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
White Paper Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
White Paper Connecteurs à usage unique pour augmenter l’intégrité des systèmes fermés Comment isoler votre fabrication biopharmaceutique de l’environnement et des facteurs externes qui pourraient contaminer votre lot ? Utilisez un connecteur stérile.
White Paper En route vers l’égalité des raccords stériles Découvrez pourquoi la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
White Paper Faites passer votre bioproduction à la vitesse supérieure grâce aux connecteurs à haut débit grand format À mesure que la demande de bioproduction à volume plus élevé augmente, CPC répond à l’appel avec des connecteurs grand format à haut débit.
White Paper How Sterile Connectors Impact Modular Systems Modular bioprocessing systems offer fast, efficient, flexible manufacturing. System “building blocks” (or, prefabricated single-use subassemblies) link together with sterile connection technologies. Regardless of size or configuration, all modular systems require reliable connectors to facilitate, protect, and manage fluid flow from the beginning of the process to final fill-and-finish.
White Paper Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefitting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
White Paper Maintaining Sterility Through CGT Processing and Cryopreservation Cryopreservation in cell therapy and gene therapy (CGT) manufacturing is critical to maintaining product integrity.
White Paper Ready for the cold? ATMP cryopreservation done right. Cell and gene therapies (CGT) are evolving at a rapid pace. Now, new aseptic processing solutions are being designed specifically for CGT applications, optimizing speed and efficiency while maintaining sterility.
White Paper Sécuriser efficacement les thérapies cellulaires et géniques avec des systèmes fermés La mise en œuvre de systèmes fermés utilisant une technologie à usage unique a permis de fournir des thérapies salvatrices de manière efficace et économique.
White Paper Single-Use Technology For The Most Extreme Processes During bioproduction processes that use harsh chemicals, single-use technology is needed to ensure optimal performance. CPC offers connectors that can withstand harsh environments.
White Paper Systèmes à usage unique pour le stockage et l’expédition de produits pharmaceutiques congelés Découvrez comment la logistique de découplage de la fabrication de substances médicamenteuses à partir de la formulation finale du médicament est possible en utilisant des assemblages de congélation-décongélation à usage unique intégrés équipés de composa
White Paper Systèmes à usage unique : Meilleures pratiques de globalisation et spécifications technologiques Découvrez comment la coordination des normes sur l’ensemble des sites mondiaux peut aider à accélérer la mise sur le marché, éliminer les tâches redondantes et réduire les coûts.
White Paper Tests des substances extractibles sur les connecteurs à usage unique Découvrez comment l’appropriation des tests BPOG sur des connecteurs à usage unique permet d’atténuer les risques de substances extractibles et de lixiviables, essentiels à la délivrance de médicaments sûrs et efficaces.
White Paper The Case for Modernizing Small-volume Aseptic Processing Maintaining sterility for therapeutics that biopharmaceutical and cell and gene manufacturers produce is critical – particularly when unique, personalized samples are processed for precision medicine.
White Paper The Standardization of single use components for bioprocessing Standards are created in order to streamline operations and help reach the full potential of the technology. Standardization encompasses many topics including how products are tested, assembled, etc. Learn about the standardization of single-use connectors.
White Paper Thérapie cellulaire et génique : Guide des branchements à usage unique : 10 leçons transférables de l’industrie du biotraitement Les experts de l’industrie s’attendent à ce que les technologies à usage unique utilisées dans les essais cliniques biopharmaceutiques et la production commerciale jouent un rôle dans le développement et la production de thérapies cellulaires et géniques.
White Paper Thérapies géniques : Guide des connecteurs aseptiques à usage unique Découvrez comment l’évaluation des processus à petite échelle peut conduire à des améliorations, même à des branchements aseptiques, et contribuer à un impact important sur l’efficacité et la rapidité de l’intensification.
Comment les branchements à usage unique font progresser le traitement aseptique Découvrez comment les connecteurs stériles contribuent à rendre les systèmes de traitement plus flexibles, plus fiables et plus rentables tout en protégeant la stérilité et l’intégrité des médias.
Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefitting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
Product Catalog Catalogue produit des solutions de branchement biopharmaceutiques Le catalogue de produits biopharmaceutiques de CPC fournit des spécifications sur les connecteurs CPC conçus spécialement pour les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.
PDF En route vers l’égalité des raccords stériles Découvrez pourquoi la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
Comment les branchements à usage unique font progresser le traitement aseptique Découvrez comment les connecteurs stériles contribuent à rendre les systèmes de traitement plus flexibles, plus fiables et plus rentables tout en protégeant la stérilité et l’intégrité des médias.
Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefitting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
Product Catalog Catalogue produit des solutions de branchement biopharmaceutiques Le catalogue de produits biopharmaceutiques de CPC fournit des spécifications sur les connecteurs CPC conçus spécialement pour les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.
PDF En route vers l’égalité des raccords stériles Découvrez pourquoi la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
Comment les branchements à usage unique font progresser le traitement aseptique Découvrez comment les connecteurs stériles contribuent à rendre les systèmes de traitement plus flexibles, plus fiables et plus rentables tout en protégeant la stérilité et l’intégrité des médias.
Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefitting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
Product Catalog Catalogue produit des solutions de branchement biopharmaceutiques Le catalogue de produits biopharmaceutiques de CPC fournit des spécifications sur les connecteurs CPC conçus spécialement pour les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.