Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Grade médical

Eliminez les erreurs de connexions accidentelles. Respectez les exigences de biocompatibilité les plus strictes. Créez des connexions plus propres, plus rapides, plus sûres et plus intelligentes. Tout est à possible avec les raccords à déconnexion rapide CPC de qualité médicale, adaptés à un large éventail d’applications médicales.

Besoin d’une connexion stérile ou d’une fabrication en salle blanche ? Nous offrons une gamme complète de connexions aseptiques et notre salle blanche certifiée classe 7 ISO salle blanche certifiée classe 7 ISO garantit la qualité et la propreté de chaque produit en salle blanche, y compris pour l’expédition en sacs double couche thermosoudables.

Série SRC

Série
SRC

Elimine les risques de mauvaises connexions de tubes médicaux liées à l’usage des luers. Lire la suite

Série SMC en Polycarbonate

Série SMC en
Polycarbonate

Les coupleurs SMC en polycarbonate offrent une grande valeur dans un coupleur de taille compacte. Lire la suite

Série MPC

Série
MPC

Ultilisation facile et sécurisée adaptée à la plupart de vos applications les plus critiques. Lire la suite

Série MPX

Série
MPX

Série de connecteurs avec multiples configurations, incluant des capuchons et des bouchons de pression. Lire la suite

Série MPU

Série
MPU

Un raccord cannelé pour tubes de 19mm et 25mm DI assure un transfert rapide et sans turbulances des fluides Lire la suite

Série Sanitary

Série
Sanitary

Se fixe directement aux raccords Sanitary de taille 3/4'', 1" et 1-1/2'' Lire la suite

Série HFC39

Série
HFC39

Débranchement aseptique avec des clapets d’obturation. Lire la suite

Adapteurs Back-to-Back

Adapteurs
Back-to-Back

Donnent aux utilisateurs la flexibilité de connecter les systèmes à usage unique avec des coupleurs. Lire la suite

Accessoires DrumQuik PUR

Accessoires DrumQuik
PUR

Une variété d’accessoires pour DrumQuik PUR et sa conception en circuit fermé. Lire la suite

Back to Top