Testimonial
Microbrewery Brewing Success (Urban Growler)
One local brewery using CPC’s connectors is Urban Growler Brewing in St. Paul, Minnesota, which uses the components to save time when making CO2 level checks that require frequent air line connections and disconnections.
Testimonial
ACHEMINEMENT DE L’ENCRE (HP)
Avec les raccords anti-déversements de la série NS4, la tubulure entre le régulateur fermé et les têtes d’impression peut être facilement connectée et déconnectée sans avoir à se soucier des déversements d’encre.
Testimonial
INSTALLATION DE MOTEURS DE BATEAUX (MERCRUISER)
La suppression de l’utilisation de colliers de serrage et de vis sur les moteurs arrière du Mercury MerCruiser a permis aux constructeurs de bateaux de gagner jusqu’à cinq minutes de temps d’installation par moteur.
Testimonial
SYSTÈME DE TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES
Grâce à l’intégration des raccords rapides anti-déversements de CPC, Semco a pu offrir à ses clients un système de gestion des produits chimiques plus sûr et plus facile à utiliser qui a permis de réduire les déversements et la pollution.
Testimonial
Système de dépistage du cancer
L’utilisation de raccords rapides CPC dans le système de dépistage du cancer d’Astro and Immunicon Corporation, lui a permis de concevoir un système de fluides en vrac à la fois fiable, précis et facile à utiliser.
Testimonial
RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR MOTOS (BMW)
Confrontée à des difficultés de montage et de démontage des réservoirs de carburant, BMW s’est tournée vers les ingénieurs concepteurs de CPC pour obtenir de l’aide.