Login or register to order products online
Your cart is empty.
Sous-total :$0
Explore products by:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
Les coupleurs rapides de la série APC permettent une facilité d’utilisation et un excellent flux dans un format compact.
Ils assurent une connexion stérile rapide et simple – même dans les environnements non stériles.
Peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles même dans les environnements non stériles.
Ces connecteurs assurent une connexion stérile rapide et simple – même dans les environnements non stériles.
Ces connecteurs de taille 1/8” à 1/4” assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications de volume faible.
Connexion du connecteur stérile AseptiQuik® avec le connecteur SIP (steam in place) Steam-Thru® II
Connexions stériles et simples - même dans les environnements non stériles.
de taille de 1" assure une connexion stérile rapide et simple pour des applications de grand débit.
Donnent aux utilisateurs la flexibilité de connecter les systèmes à usage unique avec des coupleurs.
Les bouchons des flacons mettent en œuvre un coupleur rapide intégré pour une connexion et une déconnexion rapides ou un raccord rapide FitQuik® intégré dans un bouchon conçu pour les flacons 45GL.
Une variété de bouchons d’obturation et de protection.
Coupleurs haute pureté de conception brevetée en construction zéro-goutte et pression équilibrée.
Série concue pour les applications haute pureté en construction sans métal.
Permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double port et des branchements et des débranchements simultanés.
Conception en circuit fermé unique pour une gestion plus intelligente des produits chimiques.
Une variété d’accessoires pour accompagner la série DrumQuik PRO et sa conception en circuit fermé.
Conception haute pureté en circuit fermé unique pour une gestion plus intelligente des produits chimiques.
Une variété d’accessoires pour DrumQuik PUR et sa conception en circuit fermé.
Permet une connexion plus sure avec fûts, jerrycans et conteneurs en vrac.
DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po)
Comprend une conception de valve très efficace qui fournit une capacité de flux plus importante qu’aucun autre accouplement de sa taille.
The Everis®non-spill liquid cooling quick disconnect designed specifically for rack-mounted liquid cooling applications.
Non-spill blind mate quick disconnect coupling designed specifically for rack or panel mounted liquid cooling applications.
The Everis® BLQ6 3/8 inch flow liquid cooling fitting provides ultra-reliable connection for blind mate liquid cooling applications. An optional accessory kit for panel mounting is available.
The Everis® LQ2 is a 1/8 inch flow fitting that provides ultra-reliable, dripless connection and disconnection for liquid cooling.
The Everis® LQ4 is a ¼ inch flow fitting that provides ultra-reliable, dripless connection and disconnection for protecting valuable electronics.
Designed specifically for liquid cooling applications, the Everis® LQ4S offers outstanding reliability, performance and resistance to corrosion.
The Everis® LQ6 is a 3/8 inch flow fitting that provides ultra-reliable, no-drip connection and disconnection for liquid cooling of electronics.
The Everis® LQ8 connector is a 1/2 inch flow fitting that provides ultra-reliable, no-drip connection and disconnection for liquid cooling of electronics applications.
Developed according to the OCP standard for server liquid cooling, the CPC Everis® UQD02 QDs with 1/8″ flow provide ultra-reliable connections.
Everis® UQD04 QDs are one of the most commonly specified UQD size for easy integration, exceptional reliability, high performance and corrosion resistance.
Everis® UQDB04 QDs offer ease of use, outstanding reliability, high performance and resistance to corrosion. OCP standard connector for server cooling.
Accouplement pour flux de 1,3 cm (1/2 po) avec un flux optimisé et une turbulence minimisée.
Réalisez une connexion propre, rapide et sûre avec vos appareils médicaux de contrôle de la tension artérielle.
Les luers sont souvent un bon choix pour les applications à usage unique qui ne requièrent pas de clapet d’obturation.
Raccords à douille avec filetage conique 10-32.
Raccords filetés pour connecter des tubes de DI de 5/32” à 1/8”.
Disponibles en plusieurs configurations et tailles.
Cannelures et filetages moulés de précision pour des connecteurs sans fuites.
Auswahl an Fittingen und Zubehör
Ease to operate sterile disconnect with protective thumb latch covering.
Flux comparable à plusieurs accouplements pour flux de 1,3 cm (1/2 po) dans un corps de 1,0 cm (3/8 po).
Coupleurs NSF avec un débit de 1/2’’ pour les applications suivantes : eau, boissons, alimentation et distribution de condiments.
Accouplements en polysulfone pour les applications exigeantes et la résistance chimique.
Coupleurs en polysulfone pour les applications exigeantes demandant de la résistance chimique.
Débranchement aseptique avec des clapets d’obturation.
Permet aux concepteurs de préciser en toute confiance un connecteur unique pour les fluides et les systèmes électroniques.
Fournit un point de branchement unique et compact pour les raccords à air et les lignes électriques.
L’assemblage de circuits imprimés à communication multiple avec antenne RF prend en charge jusqu’à huit antennes RFID pour gérer huit connexions fluidiques. Livré dans un boîtier en plastique jetable.
Le coupleur zéro-goutte compatible RFID permet des déconnexions antifuites.
Le coupleur RFID est doté d’une connexion et d’une déconnexion en une seule main. Il offre la flexibilité de plusieurs configurations et terminaisons.
La technologie RFID iUDC offre une connexion universelle à une douille de 38 mm.
Pour connexion JG® instantanée de la série PLC.
LC Series plated brass couplings are ideal for use with higher temperature or pressure.
Les accouplements en laiton chromé de la série LC sont idéaux pour une utilisation à une température ou une pression plus élevée.
Nourrices en aluminium anodisé noir avec ports 10-32 et NPT
Accouplements en laiton chromé très robustes et conçus pour résister même aux applications les plus exigeantes
Accouplements en laiton chromé très robustes et conçus pour résister même aux applications alimentaires les plus exigeantes.
Les micro-connecteurs stériles MicroCNX sont la solution alternative moderne et rapide au soudage de tubes dans les applications biopharmaceutiques, de thérapie cellulaire et de thérapie génique..
Ultilisation facile et sécurisée adaptée à la plupart de vos applications les plus critiques.
Un raccord cannelé pour tubes de 19mm et 25mm DI assure un transfert rapide et sans turbulances des fluides
Série de connecteurs avec multiples configurations, incluant des capuchons et des bouchons de pression.
Un accouplement facile à utiliser pour brancher trois à cinq lignes en même temps.
Connexion facile de deux, six ou même dix lignes de fluide séparées.
L’accouplement anti-fuites en plastique le plus petit du marché est doté de valves de fermeture anti-fuites qui garantissent des débranchements anti-fuites.
An easy, twist-to-connect coupling with an integrated locking mechanism and double-sided non-spill shutoff valves.
Feature non-spill valves in a compact size, at a great price.
Non-spill couplings that are lightweight, chemically resistant and easy to use.
Molded polypropylene, EPDM seals and a 100% springless and metal-free flow path provide broad chemical resistance.
Ecrous pour montage sur panneau pour les coupleurs du type traversée de cloison.
Les écrous et les bagues des raccords servent d’accessoire pour les séries NS1 et PMC12 1/4-28
CPC offre une grande variété de joints toriques pour notre grand choix de coupleurs.
Pour les coupleurs du type traversée de cloison.
L’accouplement pour flux de 0,6 cm (1/4 po) offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations.
L’accouplement pour flux de 1/4’’ offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations.
Offert avec une multitude de configurations et doté d’une résistance chimique pour les applications exigeantes ; stérilisable par rayon gamma.
Flux de 0,3 cm (1/8 po) et utilisé dans une large plage d’applications générales.
Flux de 1/8‘‘ et utilisé dans une large plage d’applications générales.
Les accouplements en polypropylène PMC12 sont dotés d’une résistance chimique supérieure et sont stérilisables par rayon gamma.
Distribution propre et sécurisée à partir d’une caisse-outre (BIB, bag-in-box) ou d’autres types d’emballages flexibles.
L’embout sanitaire se fixe aux systèmes inox par fixations tri-clamp.
Se fixe directement aux raccords Sanitary de taille 3/4'', 1" et 1-1/2''
Offre une déconnexion rapide et facile d’usage pour accoupler jusqu’à six tubes de fluide séparés.
Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique.
Les coupleurs SMC en polycarbonate offrent une grande valeur dans un coupleur de taille compacte.
Connecteur à désaccouplement rapide idéal pour les applications à petit alésage. Le modèle compact permet un transfert de fluides à flux élevé dans un petit profil
Connexion facile et simple entre des systèmes pharmaceutiques et des assemblages jetables de tubes.
Offre une déconnexion rapide et facile d’usage pour désaccoupler dix lignes de fluide séparées.
Connecteurs avec filetage NPT/filetage conique pour vos applications.
Offre une déconnexion rapide et aisée pour deux lignes de fluide séparées.
Branchement flexible aux systèmes d’emballage en vrac incluant les caisses-outres (BIB, bag-in-box), les types d’emballage flexible et rigide.